-
Napięcie znamionowe
-
Liczba faz
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Prąd znamionowy
-
Model zamykany
-
Materiał
-
Styk ochronny
-
Styk ochronny
-
Gatunek materiału
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Liczba portów USB-C
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Z repeaterem WLAN
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Kolor metaliczny
-
Z pokrywą uchylną
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO 16 A 2X2P FORIX IP20 BEZ PRZESŁON ZESPOLONE KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO 16 A 2X2P+Z FORIX IP20 Z PRZESŁONAMI ZESPOLONE KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
FORIX IP20 - GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
FORIX IP20 - GNIAZDO 2P 16 A - 250 V KREMOWE
Cena bez VAT
FORIX IP20 - GNIAZDO 2X2P 16 A - 250 V KREMOWE
PKWiU 27.33.13.0
FORIX IP20 - GNIAZDO 2P+Z SCHUKO 16 A - 250 V KREMOWE
Cena bez VAT
FORIX - GNIAZDO 2 X 2P+Z 16A-250V~ KREMOWE