Charakterystyka ogólna
Wyposażenie do hoteli
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt montażowy
- plakietkę
- ramkę
Parametry produktu
Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,563 MHz
- Do załączania obwodów poprzez włożenie klucza brekoka lub karty dostępu
- Posiada 30 sekundową zwłokę czasową po wyjęciu karty
- Przy montażu z innymi łącznikami rozstaw otworów wynisi 71 mm
- Zasilanie 230 V - 50/60 Hz
Pliki do pobrania
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.