FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Konfiguracja elementów
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Kanał instalacyjny
-
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Kategoria
-
Kierunek wylotu
-
Montaż natynkowy
-
Z polem tekstowym
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Odizolowane połączenia uziemiające
-
Montaż podtynkowy
-
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Kodowane mechanicznie
-
Kodowanie kolorem
-
Obudowa ekranowana
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
M45
REF. 078730
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC GNIAZDO TELEFONICZNE RJ11 - 1 MODUŁ BIAŁE 4 STYKI
76,30 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
M45
REF. 078731
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC GNIAZDO TELEFONICZNE RJ11 - 2 MODUŁY BIAŁE 4 STYKI
96,61 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
M45
REF. 078732
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC GNIAZDO TELEFONICZNE RJ12 - 2 MODUŁY BIAŁE 6 STYKÓW
87,23 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny