-
Konfiguracja elementów
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Nadruk/symbol
-
Materiał
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Zastosowanie
-
Zastosowanie
-
Do systemów magistralnych
-
Sterowanie przez Bluetooth
-
Sposób działania
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Model
-
Sposób montażu
-
Ściemniacz szeregowy
-
Ściemniacz szeregowy
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Pamięć poziomu jasności
-
Pamięć poziomu jasności
-
Do zastosowania z przyciskiem
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Do zastosowania z czujnikiem obecności
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
-
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Napięcie sterowania
-
Napięcie sterowania
-
Z obsługą IFTTT
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj obciążenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - KLAWISZ DO ŚCIEMNIACZY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - KLAWISZ DO ŚCIEMNIACZY GRAFIT
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 0-10V
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 40-600W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY 400W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 1000W 5 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZY MODUŁOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CELIANE - KLAWISZ ŚCIEMNIACZA DO LAMP DIODOWYCH BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - PLAKIETKA ŚCIEMNIACZA 1000W TYTANOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - KLAWISZ DO ŚCIEMNIACZY TYTAN
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - PLAKIETKA ŚCIEMNIACZA 100-1000 W GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CELIANE - KLAWISZ STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZY MODUŁOWYCH GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
CELIANE - PLAKIETKA ŚCIEMNIACZA 1000W BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CELIANE - KLAWISZ ŚCIEMNIACZA DO LAMP DIODOWYCH TYTANOWY
Cena bez VAT