Axolute to seria osprzętu o wyjątkowej funkcjonalności i walorach estetycznych. Szeroki wybór funkcji i oryginalne wzory łączników wraz z paletą atrakcyjnych ramek dają możliwość tworzenia bardzo wielu wyjątkowych kompozycji. Do wyboru są trzy kolory plakietek i klawiszy – białe, aluminium, antracyt. Bogactwo oferty Axolute pozwala na realizację nawet najbardziej kreatywnych projektów.

Sterowanie roletami

Indywidualne sterowanie roletami może być zrealizowane za pomocą tradycyjnych mechanizmów, takich jak przyciski. Dodatkowo, Axolute pozwala na zintegrowane, indywidualne i grupowe, sterowanie roletami w systemie automatyki domowej My Home.

Gniazda telefoniczne i RJ45

Gniazda RJ11, RJ12 oraz gniazda RJ45 kategorii 6 (z ekranem lub bez) cechuje doskonała jakość wykonania, gwarantująca wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie. Szczególnie istotną i wyróżniającą zaletą gniazd jest ich sposób zarabiania. W przypadku gniazd telefonicznych wystarczy wkrętak, gniazda komputerowe są zarabiane beznarzędziowo. Dzięki tym cechom podłączenie gniazd może być wykonane szybko i łatwo, bez specjalnych, kosztownych narzędzi.

Sterowanie temperaturą

Odpowiednia temperatura otoczenia to komfort mieszkańców i potencjalne źródło obniżenia kosztów eksploatacji obiektu. W ofercie Axolute występują termostaty odpowiednie dla funkcjonującego systemu ogrzewania lub ogrzewania i klimatyzacji. Dostępne są 3 rodzaje regulatorów: podstawowe, termostaty z funkcją lato/zima oraz zaawansowane, dające możliwość tworzenia programów dziennych i tygodniowych ze zdefiniowanymi poziomami temperatury.

Sterowanie oświetleniem

Obok tradycyjnych łączników ROCKER, Axolute oferuje wersję AXIAL, w której klawisz pozostaje zawsze w tej samej pozycji, zgodnej z płaszczyzną ramki oraz STYLE, którą cechuje centralnie położony okrągły przycisk.Ofertę uzupełniają dedykowane do różnego typu źródeł światła ściemniacze, występujące w dwóch wersjach: przyciskowej i obrotowej. Jeszcze większe możliwości w zakresie indywidualnego i grupowego sterowania oświetleniem (np. sceny świetlne) otwiera przed użytkownikiem zastosowanie systemu automatyki domowej My Home.

Sygnalizacja, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe

Elementem podnoszącym bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców, są lampki do oznaczania stopni oraz lampki awaryjne, które mogą być wyjęte z uchwytu i pełnić rolę latarki. Osobną grupę produktów stanowią detektory gazu, wyposażone w wizualną i dźwiękową sygnalizację zagrożenia spowodowanego wyciekiem. Współpracują one z mechanizmami powielającymi sygnał i sterującymi zaworami elektromagnetycznymi, co daje możliwość automatycznego odcięcia dopływu gazu. Ofertę uzupełniają dzwonki.

Ramki i akcesoria

Bogata paleta kolorów i wykończeń ramek, o kształcie prostokątnym lub eliptycznym, w połączeniu z 3 kolorami klawiszy pozwala zrealizować ponad 140 unikalnych kompozycji. Zastosowanie tworzywa sztucznego, metalu, szkła oraz naturalnych materiałów: drewna, skóry, marmuru w ramkach Axolute zachwyca elegancją i inspiruje do poszukiwania harmonii połączeń z wystrojem wnętrza. Podświetlane uchwyty ramek i inne akcesoria pozwalają na dodatkową personalizację według indywidualnych preferencji.

Gniazda telewizyjne, głośnikowe, medialne

Obok gniazd TV do instalacji „gwiazda” występują gniazda „przelotowe” z opcją zainstalowania końcowego rezystora i w ten sposób uzyskania gniazda „końcowego” w instalacji „szeregowej”. Dodatkowo dostępne są gniazda TV+SAT oraz TV+RD+SAT z obsługą kanału zwrotnego. Wyposażone w barwnie oznakowane samozaciski gniazda głośnikowe umożliwiają estetyczne rozprowadzenie instalacji nagłośnienia.

Gniazda zasilające

Oprócz tradycyjnego na polskim rynku standardu gniazda 2P+Z, w gamie Axolute dostępne są również gniazda innych standardów, między innymi włoskiego, niemieckiego (Schuko), brytyjskiego, gniazda dla golarek itd. Gniazda z uziemieniem w standardzie polskim, Schuko i włoskim posiadają możliwość podświetlenia diodą LED, sygnalizującą obecność napięcia. Obok wersji z zaciskami śrubowymi, dostępne są gniazda z automatycznymi zaciskami sprężynowymi, których wykorzystanie znacznie skraca czas instalacji.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się