Skip to main content
Logo print

ZESTAW DZWONKOWY BEZPRZEWODOWY SERENITY Z DODATKOWYM ODBIORNIKIEM COMFORT 230V - BIAŁY

DZDIY Legrand

ZESTAW DZWONKOWY BEZPRZEWODOWY SERENITY Z DODATKOWYM ODBIORNIKIEM COMFORT 230V - BIAŁY

REF. 094272 PKWiU 27.90.20.0 EAN. 3414971067295
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
276,48 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Kolor obudowy Biały
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Głośność 80 dB
Napięcie znamionowe 230-230 V
Stopień ochrony (IP) IP20
Rodzaj prądu AC/DC
Wbudowana bateria Tak
Sposób montażu Montaż natynkowy
Bezprzewodowe Tak
Maksymalny zakres transmisji 200 m
Szerokość 109 mm
Wysokość 105 mm
Głębokość 45 mm
Odporność udarowa IK07
Zakres temperatury pracy -20-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-50 °C
Numer RAL 9003
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Typ połączenia Inne
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak
Z lampką sygnalizacyjną Tak
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak
Ilość dzwonków 30
Podłączony obiekt Nie
Rodzaj sterowania RF
Sklep z aplikacjami do pobrania Nie dotyczy
Sterowanie głosowe Nie
Interoperacyjność protokołów Nie
Połączenie z Internetem Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE09950AD.pdf pdf (3.5 Mo)
Instrukcja użytkowania
L001835AC.pdf pdf (7.9 Mo)
1 dokument
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details