SZAFA STOJĄCA 47U SZER. 800 X GŁ. 1000

Charakterystyka ogólna

Szafy Linkeo 19"
Gotowe do instalacji
Szafy szeregowe IP 20 - IK 08
Pojedyncze szklane drzwi przednie, odwracalne z sitodrukiem
Zdejmowane panele boczne i tylne
Panele z automatycznym połączeniem uziemiającym
Zamykane na klucz z czterech stron
Wyposażony w 2 wsporniki rack 19" z oznaczeniem U i regulowaną głębokością
Wstępnie perforowane wejścia kablowe (góra i dół), do wyposażenia w przepust kablowy szczotkowy nr ref. 6 464 28
Perforacja górnej ścianki pod zestaw wentylatorów
Wyposażony w nóżki poziomujące
Nośność: 400 kg
Kolor: szary antracytowy RAL 7016

Parametry produktu

Pojemność: 47 U
Wysokość: 2248 mm
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 1000 mm

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się