-
Płaszczyzna montażowa
-
Rodzaj szyny profilowanej
-
Materiał
-
Rodzaj wentylacji
-
Model
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Rozstaw
-
Rozstaw
-
Z pokrywą dachową
-
Z uziemieniem
-
Z drzwiami przednimi
-
Wykończenie powierzchni
-
Ze ścianami bocznymi
-
Liczba drzwi
-
Liczba jednostek U
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Rozkładane
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Wyposażony w drzwi lub osłonę
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 6U SZER. 600 X GŁ. 450
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 9U SZER. 600 X GŁ. 450
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 12U SZER. 600 X GŁ. 450
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 15U SZER. 600 X GŁ. 450
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 18U SZER. 600 X GŁ. 450
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 21U SZER. 600 X GŁ. 450
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 6U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 9U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 12U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 15U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 18U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 21U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA 10" 6U SZER. 370 X GŁ. 300
Cena bez VAT