SZAFKA WISZĄCA DO MONTAŻU 18U SZER. 600 X GŁ. 450

Charakterystyka ogólna

Szafki wiszące Linkeo 19" i 10"
IP 20 - IK 08
Wyposażenie:
- 1 odwracalne drzwiczki ze szkła hartowanego z nadrukiem sitowym i zintegrowanym zamkiem
- Wsporniki rack 2 x 19 '' z oznaczeniem U i regulowaną głębokością
- 3 perforowane wejścia kablowe (góra, dół i tył)
- 1 zaślepka szczotkowa do przepustu kablowego
- Górne perforacje zapewniają naturalną wentylację
- Panele z uziemieniem automatycznym (wersja szafki gotowa do zainstalowania)
- Zestaw uziemienia (wersja szafki do własnoręcznego montażu)
- Kolor: szary antracytowy RAL 7016

Parametry produktu

Szafka do własnoręcznego montażu
Zdejmowane panele boczne zapewniające łatwy dostęp z boku szafki
Panele boczne otwieranie zamkiem (ten sam klucz do przednich drzwi)
Głębokość: 450 mm
Pojemność: 18 U
Wysokość: 871 mm
Szerokość: 600 mm
Ładowność: 54 kg

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się