SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 15U SZER. 600 X GŁ. 610

Charakterystyka ogólna

Szafki wiszące Linkeo 19" i 10"
IP 20 - IK 08
Wyposażenie:
- 1 odwracalne drzwiczki ze szkła hartowanego z nadrukiem sitowym i zintegrowanym zamkiem
- Wsporniki rack 2 x 19 '' z oznaczeniem U i regulowaną głębokością
- 3 perforowane wejścia kablowe (góra, dół i tył)
- 1 zaślepka szczotkowa do przepustu kablowego
- Górne perforacje zapewniają naturalną wentylację
- Panele z uziemieniem automatycznym (wersja szafki gotowa do zainstalowania)
- Zestaw uziemienia (wersja szafki do własnoręcznego montażu)
- Kolor: szary antracytowy RAL 7016

Parametry produktu

Szafy 19" dwuczęściowe Linkeo
Gotowa do instalacji
Podstawa (mocowana do ściany), pozwala zamontować listwę zasilającą PDU 19"
Otwierany korpus umożliwia swobodny dostęp do tylnej części szafy w celu ułatwienia instalacji i konserwacji
Korpus może być otwierany na lewą lub na prawą stronę
Głębokość: 610 mm
Pojemność: 15 U
Wysokość: 738 mm
Szerokość: 600 mm
Ładowność: 45 kg

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się