FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Płaszczyzna montażowa
-
Rodzaj szyny profilowanej
-
Materiał
-
Rodzaj wentylacji
-
Model
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Rozstaw
-
Z pokrywą dachową
-
Z uziemieniem
-
Z drzwiami przednimi
-
Wykończenie powierzchni
-
Ze ścianami bocznymi
-
Liczba drzwi
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Rozkładane
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Wyposażony w drzwi lub osłonę
Legrand
LCSSZ
REF. 646221
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 9U SZER. 600 X GŁ. 610
1 860,13 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
LCSSZ
REF. 646222
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 12U SZER. 600 X GŁ. 610
2 153,52 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
LCSSZ
REF. 646223
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 15U SZER. 600 X GŁ. 610
2 215,99 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
LCSSZ
REF. 646224
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 18U SZER. 600 X GŁ. 610
2 593,19 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
LCSSZ
REF. 646225
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 21U SZER. 600 X GŁ. 610
2 852,50 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny