PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 600 MM

Charakterystyka ogólna

Półka teleskopowa linkeo

Parametry produktu

Do szafy o głebokości 600 mm
Głębokość półki 425 mm
Szerokość półki 410 mm
Skok 295 mm
Maks. obciążenie: 30 kg
Wysokość 1U
Mocowanie śrubowe na wspornikach rack 4 x 19"
Regulacja co 25 mm względem głębokości wsporników 19"
Śuby i nakrętki klatkowe do montażu półki w zestawie
Perforacja podłużna 50 x 7 mm (możliwość zaciskania kabli za pomocą opasek)
Półka: stal o gr. 1,5 mm
Kolor: czarny RAL 9005

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się