-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Model
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ. 200 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ.360 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ. 600 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ. 800 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ. 1000 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 600 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 800 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 100 MM
Cena bez VAT