
Charakterystyka ogólna
Półka stała Linkeo
Parametry produktu
Głębokość półki 360 mm
Szerokość użytkowa 435 mm
Maks. obciążenie: 15 kg
Wysokość 2U
Mocowanie śrubowe na wspornikach rack 2 x 19"
Kolor: czarny RAL 9005
Stal cynkowana o gr. 0,8 mm
Śuby i nakrętki mocujące w zestawie
Perforacja podłużna 50 x 7 mm (możliwość zaciskania kabli za pomocą opasek)
Pliki do pobrania
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.