-
Rodzaj
-
Materiał
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Materiał
-
Materiał
-
Długość
-
Model
-
Model
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Rodzaj gwintu
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Przetłoczenia
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Wyposażony w drzwi lub osłonę
PKWiU 27.12.40.0
SZCZOTKI DO PRZEPUSTU KABLOWEGO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KORYTKO KABLOWE PIONOWE 33U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KORYTKO KABLOWE PIONOWE 42U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PIERSCIENIE DO ORGANIZOWANIA KABLI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
1U PANEL PORZĄDKUJĄCY OKABLOWANIE POZIOMY 19"
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2U PANEL PORZĄDKUJĄCY OKABLOWANIE POZIOMY 19"
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KORYTKO KABLOWE PIONOWE 47U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X PIONOWY ORGANIZER KABLOWY DO SZAF 42U SZER. 800 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X PIONOWY ORGANIZER KABLOWY DO SZAF 47U SZER. 800 MM
Cena bez VAT