FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Model
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
Legrand
LCSSZ
REF. 646242
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 12U
131,90 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
LCSSZ
REF. 646243
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 15U
97,39 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
LCSSZ
REF. 646244
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 18U
169,29 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
LCSSZ
REF. 646245
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 21U
181,34 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny