PÓŁKA STAŁA 10" GŁ. 120 MM

Charakterystyka ogólna

Półka stała Linkeo

Parametry produktu

Do szaf rack 10"
Wysokość: 1U
Głębokość 120 mm
Maks. obciążenie: 10 kg
Dostarczane ze śrubami i nakrętkami klatkowymi
Kolor: czarny RAL 9005

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się