-
Płaszczyzna montażowa
-
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
-
Liczba portów
-
Liczba wentylatorów
-
Liczba wentylatorów
-
Moc źródła światła
-
Rodzaj szyny profilowanej
-
Rodzaj szyny profilowanej
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Kierunek montażu
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Rozmiar montażowy
-
Rodzaj
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Głębokość montażowa w szafie
-
Zakres napięcia znamionowego
-
Materiał
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Materiał
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Materiał
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rodzaj wentylacji
-
Rodzaj wentylacji
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Podłączenie elektryczne
-
Podłączenie elektryczne
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Kategoria
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
-
Długość
-
Długość
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
-
Model
-
Model
-
Model
-
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Z czujnikiem światła
-
Długość kabla
-
Długość kabla
-
Obciążenie dopuszczalne
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Rozstaw
-
Sposób montażu
-
Wymuszona cyrkulacja powietrza
-
Sposób montażu
-
Ze wskaźnikiem LED
-
Moc znamionowa
-
Rozstaw
-
Moc znamionowa
-
Do napowietrzania/odpowietrzania
-
Wentylator dachowy
-
Do organizatora kabli
-
Z filtrem
-
Źródło światła
-
Z pokrywą dachową
-
Liczba gniazd C13
-
Z uziemieniem
-
Liczba gniazd C19
-
Wolny przepływ powietrza
-
Rodzaj gwintu
-
Wolny przepływ powietrza
-
Z drzwiami przednimi
-
Liczba gniazd C20
-
Materiał drzwi przednich
-
Zamek drzwi przednich
-
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
-
Montaż wnękowy
-
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
-
Ze ścianami bocznymi
-
Liczba drzwi
-
Liczba drzwi
-
Ze ścianami bocznymi
-
Z drzwiami przeszklonymi
-
Z cokołem
-
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
-
Przetłoczenia
-
Z drzwiami tylnymi
-
Liczba innych gniazd
-
Do liczby gniazd/złączy
-
Do liczby gniazd/złączy
-
Napięcie zasilania
-
Rozkładane
-
Do montażu na zewnątrz
-
Typ ochronnika przepięciowego
-
Przełączalne
-
Liczba wyłączników nadprądowych
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Ekranowany
-
Z wyświetlaczem
-
SNMP
-
Sposób odczytu
-
Z bezpiecznikiem
-
Amperomierz
-
Pomiar temperatury
-
Z materiałem montażowym
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Zakres częstotliwości
-
Zużycie w trybie czuwania
-
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Z okablowaniem
-
Z okablowaniem
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Z gniazdem wtykowym
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Wyposażony w drzwi lub osłonę
-
Wyposażony w drzwi lub osłonę
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Uchwyt na kabel
-
Liczba aparatów
-
Podłączony obiekt
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA 10" GŁ. 120 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LISTWA PDU 10" 8XMOD MOSAIC
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LISTWA PDU 10" 4X2P+Z KABEL 1M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ.360 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ. 600 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ. 800 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ. 1000 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 600 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 800 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA TELESKOPOWA GŁ. 100 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 12U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 15U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 18U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 21U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 47U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW 4 KÓŁEK DO SZAFY STOJACEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
4 KÓŁKA DO SZAF WISZĄCYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW ŁĄCZENIOWY SZAF GŁ. 600-1000 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 24U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 33U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
2 X WSPORNIK RACK 19" 42U
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PÓŁKA STAŁA GŁ. 200 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 24U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 24U SZER. 800 X GŁ. 800
Cena bez VAT