PANEL PIONOWY ZARZADZAJĄCY PRZEPŁYWEM POWIETRZA 42U SZER. 800 MM BOCZNY

Charakterystyka ogólna

Panel boczny do zarządzania przepływem powietrza

Parametry produktu

Panel boczny
Do szafy: 42 U
Szerokość: 600 mm
Blacha powlekana o grubości 1 mm
Zestaw zawiera śruby do mocowania szafy
Zestaw zawiera zaślepkę dla szafy o szerokości 800mm

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się