KOMPLETNA SZAFA 47U 600X1200

Charakterystyka ogólna

19'' wolnostojąca szeregowa szafa serwerowa
- IP 20
- Nośność 1500 kg
- Wyposażona we wsporniki rack 4 x 19" z oznaczeniem U i regulowaną głębokością
- Wstępnie perforowane wejścia kablowe (góra i dół)
- W górnej ściance przygotowany otwór pod zestaw wentylatorów.
- Kolor: czarny RAL 9005

Wyposażona w:
- Drzwi pojedyncze tylne i przednie z mikroperforacją (80%)
- 2 x podwójne panele boczne zamykane zamykane na klucz
- Stopki poziomujace
- Zestaw uziemiający

Parametry produktu

Pojemność: 47 U
Wysokość: 2274 mm
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 1200 mm

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się