
Charakterystyka ogólna
Moduł 4 wentylatorów
Parametry produktu
- Napięcie znamionowe: 220VAC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc wejściowa: 8/7 W
- Maks. przepływ pow.: 360 m3/h
- Wyłącznik On/Off oraz termostat analogowy
- Termostat z regulacją w zakresie -10°C/+80°C
- Kompletne okablowanie wewnętrzne
- Elastyczny przewód zasilający 3 x 0,75 mm2 o dł. 3 m,
wtyczka 2P+E w standardzie niemieckim/francuskim
- Dostarczany ze śrubami
Pliki do pobrania
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.