Brak zdjęcia

Charakterystyka ogólna

Patch panel płaski wyposażony w 24 złącza RJ 45 LCS³
- 19"
- 1U
- kat.6 A UTP

Parametry produktu

- Kat. Patch panele 6A wyposażone w 24 złącza RJ 45.
- Panel 19" - 1U.
- Wyposażony w 4 kasety po 6 fabrycznie zamontowanych kat. Złącza 6A LCS³ RJ 45.
- Automatyczne wyjmowanie kasety za pomocą prostego nacisku.
- Każde złącze można wyjmować pojedynczo.
- Oznaczenie T568A i B z kodami kolorystycznymi.
- Wyposażony w tylną prowadnicę linki do trzymania kabli podczas konserwacji.
- Dostarczane z kolorowymi etykietami.
- Zgodny z normami ISO/IEC 11 801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.
- Płaskie panele.
- 24 złącza RJ 45 - 1U - PoE ++.
- UTP.

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się