Brak zdjęcia

Charakterystyka ogólna

Szuflada światłowodowa 19" wyposażona w LCS³
- obrotowa
- 18 złączy wielomodowych SC duplex na 36 włókien

Parametry produktu

- Wyposażone 19-calowe szuflady światłowodowe.
- Metalowe 19”, fabrycznie wyposażone szuflady światłowodowe, 4 przepusty kablowe, dostarczane z zestawem do mocowania śrubami, 2 dławiki kablowe (Ø 13,5 i 16 mm), system zwijania i kaseta spawów.
- Porty panelowe i optyczne zaznaczone na dedykowanym obszarze oznaczania.
- Obracanie.
- Dostarczany z odwracalnym otwieraniem w lewo lub w prawo.
- Maksymalna pojemność:
- 72 włókna w wersji LC.
- 36 w wersji SC.
- Głębokość 260 mm, wysokość 1U.
- SC duplex dla 36 włókien wielomodowych.

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się