Brak zdjęcia

Charakterystyka ogólna

Szuflada światłowodowa 19" wyposażona w LCS³
- wysuwana
- 24 złącza LC APC duplex jednomodowe na 48 włókien

Parametry produktu

- Wyposażone 19-calowe szuflady światłowodowe.
- Metalowe 19”, fabrycznie wyposażone szuflady światłowodowe, 4 przepusty kablowe, dostarczane z zestawem do mocowania śrubami, 2 dławiki kablowe (Ø 13,5 i 16 mm), system zwijania i kaseta spawów.
- Porty panelowe i optyczne zaznaczone na dedykowanym obszarze oznaczania.
- Przesuwne.
- Ogranicznik krańcowy pod kątem 30°.
- Maksymalna pojemność:
- 48 włókien w wersjach LC i ST.
- 24 w wersji SC.
- Głębokość 220 mm, wysokość 1U.
- LC APC duplex dla 48 włókien jednomodowych.

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się