-
Rodzaj
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Rodzaj żyły
-
Rodzaj włókna
-
Rodzaj włókna
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Prąd znamionowy
-
Długość
-
Długość
-
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
-
Przepust przeciwzgięciowy
-
Wersja APC
-
Wersja APC
-
Sposób montażu
-
Poziom ochrony L-PE/N-PE
-
Znamionowe napięcie AC
-
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
-
Liczba biegunów
-
Poziom ochrony
-
Poziom ochrony L-N
-
Typ 3
-
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
-
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Zakres częstotliwości
-
Obowiązkowy neutralny
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
PKWiU 27.33.13.0
LCS:MODUŁ WYMIENNY OCHRONNIKA
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
PIGTAIL 12XLC-UPC 9/125
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
ZESTAW PIGTAIL LC OM4 1M 12SZT
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
PIGTAIL 12XLC-PC 50/125
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XSC OM2 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XLC OM2 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XST OM2 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XSC OM2 2M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XLC OM2 2M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XST OM2 2M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XSC OM3 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XLC OM3 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XST OM3 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XSC OM3 2M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XLC OM3 2M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XSC OM4 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XLC OM4 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XST OM4 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XSC OM4 2M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL 1XLC OM4 2M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL SC-APC OS2 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL SC-UPC OS2 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL LC-APC OS2 1M LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PIGTAIL LC-UPC OS2 1M LS0H
Cena bez VAT