-
Liczba włókien
-
Liczba włókien
-
Liczba włókien
-
Liczba włókien
-
Liczba włókien
-
Rodzaj tuby
-
Rodzaj tuby
-
Liczba włókien w tubie
-
Liczba włókien w tubie
-
Liczba włókien w tubie
-
Liczba włókien w tubie
-
Liczba włókien w tubie
-
Rodzaj włókna
-
Kategoria
-
Kabel z ochroną przed gryzoniami
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Kabel z ochroną przed gryzoniami
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Odporność na promieniowanie UV
-
Materiał powłoki zewnętrznej
-
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
-
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
-
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
-
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
-
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
-
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
-
Geometria kabla
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
-
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
-
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
-
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
-
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
-
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
-
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
-
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
-
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
-
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
-
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-25
-
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200
-
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
-
Odporność na chemikalia
-
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
-
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
-
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
-
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
-
Do instalacji podziemnych
-
Wdmuchiwane
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Rodzaj kodowania kolorów kabli światłowodowych zgodnie z normą S-12 Skanova
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Numer RAL
PKWiU 27.31.11.0
UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY 6XOM3 ŚCISŁA TUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY 12XOM3 ŚCISŁA TUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY 24XOM3 ŚCISŁA TUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY 24XOM3 LUŹNA TUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO UNI.4XOM3 LUŹNA TUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO UNI.8XOM3 LUŹNA TUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO UNI.12XOM3 LUŹNA TUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO ZEW.8XOM3 LUŹNA T+STAL
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO ZEW.12XOM3 LUŹNA T+STAL
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:FO ZEW.24XOM3 LUŹNA T+STAL
Cena bez VAT