-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Liczba włókien
-
Liczba włókien
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Liczba włókien
-
Złącze wtykowe połączenia 1
-
Liczba złączy wtykowych połączenia 1
-
Rodzaj włókna
-
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna
-
Złącze wtykowe połączenia 2
-
Kategoria
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Liczba złączy wtykowych połączenia 2
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Przepust przeciwzgięciowy
-
Krosowany
-
Kabel z ochroną przed gryzoniami
-
Rodzaj kabla złącza wtykowego połączenia 2
-
Połączenie 1 w wersji APC
-
Połączenie 2 w wersji APC
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Z uchem cięgnowym
-
Nierozprzestrzeniający płomienia
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Numer RAL
-
Typ stopnia komunikacji
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 6 LC DUPL MIC OM3-10M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:6 LC DUPLEX MICRO OM3-20M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 6 LC DUPL MIC OM3-30M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:6 LC DUPLEX MICRO OM3-40M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS: 6 LC DUPLEX MICRO OM3-50M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 12 LC DUPL MIC OM3-10M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:12 LC DUPLEX MICRO OM3-20M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:12 LC DUPLEX MICRO OM3-30M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 12 LC DUPL MIC OM3-40M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB 12 LC DUPL MIC OM3-50M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB MTP-MTP MICRO OM3 10M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB MTP-MTP MICRO OM3 20M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB MTP-MTP MICRO OM3 30M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB MTP-MTP MICRO OM3 40M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KAB MTP-MTP MICRO OM3 50M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 SC/SC - 1M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 SC/SC - 2M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 SC/SC - 3M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 SC/LC - 1M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 SC/LC - 2M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 SC/LC - 3M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 LC/LC - 1M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 LC/LC - 2M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OM3 LC/LC - 3M DUPLEX
Cena bez VAT