-
Liczba włókien
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
-
Rodzaj włókna
-
Średnica zewnętrzna powłoki pojedynczego włókna
-
Kategoria
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Przepust przeciwzgięciowy
-
Połączenie 1 w wersji APC
-
Połączenie 2 w wersji APC
-
Rodzaj kabla
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Numer RAL
-
Typ stopnia komunikacji
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 SC/SC - 1M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 SC/SC - 2M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 SC/SC - 3M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 SC/LC - 1M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 SC/LC - 2M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 SC/LC - 3M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 LC/LC - 1M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 LC/LC - 2M DUPLEX
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS KABEL KROSOWY OS1 LC/LC - 3M DUPLEX
Cena bez VAT