-
Rodzaj akcesorium/części
-
Do światłowodów typu
-
Do światłowodów typu
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Liczba portów
-
Akcesorium
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Rodzaj
-
Przezroczysty
-
Część zamienna/zapasowa
-
Uchwyt kablowy odciążający
-
Kanał instalacyjny
-
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
-
Materiał króćca
-
Materiał króćca
-
Z gniazdem/złączem
-
Kierunek wylotu
-
Długość
-
Model
-
Model
-
Montaż natynkowy
-
Model
-
Wersja APC
-
Wersja APC
-
Płyta centralna
-
Z polem tekstowym
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Zapas światłowodu
-
Ochrona przed kurzem
-
Montaż podtynkowy
-
Z ramką osłaniającą
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.31.11.0
LCS:12LC QUICKCONNECT MULTI-M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:12SC QUICKCONNECT MULTI-M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:12LC QUICKCONNECT SINGLE-M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:12SC QUICKCONNECT SINGLE-M
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:12SC APC QUICKCONNECT 1-M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KOSZULKI 40MM DO PIGTAILI
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
ROZDZIELACZ 6 WŁÓKIEN
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
ROZDZIELACZ 12 WŁÓKIEN
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ZŁĄCZE SC KLEJONE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ZŁĄCZE LC KLEJONE
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:PRZECINARKA DO FO
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:CZYŚCIK FERRULI LC
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:CZYŚCIK FERRULI SC
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:CZYŚCIK FERRULI MPO/MTP
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KOŃCÓWKA DO CZYŚCIKA LC
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:KOŃCÓWKA DO CZYŚCIKA SC
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:ZESTAW FO QUICKCONNECT
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:ZESTAW DO POLEROWANIA FO
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:STRIPPER FO
Cena bez VAT
PKWiU 27.31.11.0
LCS:SPRAY DO CZYSZCZENIA FO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS GNIAZDO Z PRZELOTEM ŚWIATŁOWODOWYM 2 X SC/APC
Cena bez VAT