-
Rodzaj powierzchni żyły
-
Dwukierunkowy
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Klasa żyły
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Szerokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Wysokość przewodu około
-
Odporność na promieniowanie UV
-
Liczba żył
-
Liczba żył
-
Liczba skrętek
-
Materiał powłoki zewnętrznej
-
Materiał powłoki zewnętrznej
-
Liczba skrętek
-
Struktura skrętki
-
Materiał izolacji żyły
-
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Rodzaj kabla
-
Gatunek materiału izolacji żyły
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
-
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
-
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
-
Rozmiar AWG
-
Rozmiar AWG
-
Rozmiar AWG
-
Identyfikacja żył
-
Geometria kabla
-
Ekran na wiązkach
-
Ekran na wiązkach
-
Ułożenie skrętek
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
-
Ekran wspólny
-
Ekran wspólny
-
Ekran wspólny
-
Ekran wspólny
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
-
Żyła uziemiająca
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
-
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
-
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
-
Pancerz/zbrojenie
-
Powłoka ochronna
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
-
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
-
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
-
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
-
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
-
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
-
Materiał żyły
-
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
-
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
-
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
-
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
-
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
-
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
-
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
-
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
-
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
-
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
-
Do instalacji podziemnych
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Ciężar
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
-
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
-
Propagacja sygnału (NVP)
-
Propagacja sygnału (NVP)
-
Propagacja sygnału (NVP)
-
Propagacja sygnału (NVP)
-
Nadaje się jako kabel telefoniczny
-
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
-
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
-
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
-
Z linką nośną
-
Certyfikowany do zastosowań morskich
-
Impedancja falowa
-
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
-
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
-
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Numer RAL
PKWiU 26.20.40.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT.6 LSOH
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT.6 PVC
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY F/UTP KAT.6 LSOH
Cena bez VAT
LCS KABEL TRANSMISYJNY SF/UTP KAT.6 LSOH
PKWiU 27.32.13.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY F/UTP KAT.6 PVC
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY SF/UTP KAT.6 PVC
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY F/UTP KAT. 6 LS0H
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
KABEL F/FTP (2150 MHZ), TV + SATELITA, DŁUGOŚĆ 100 M
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT. 5E LS0H 500M
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
LCS:KABEL TRANSMISYJNY 6 F/UTP LSOH 305M
Cena bez VAT
PKWiU 26.20.40.0
LCS:KABEL TRANSMISYJNY 6 F/UTP PCW 305M
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT. 6 LS0H 500M
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
LCS:KABEL 6 S/FTP LS0H 500M
Cena bez VAT