-
Szerokość taśmy
-
Szerokość taśmy
-
Przezroczysty
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Średnica oplotu
-
Średnica oplotu
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Długość taśmy
-
Średnica oplotu
-
Średnica oplotu
-
Średnica oplotu
-
Rodzaj
-
Materiał
-
Grubość opaski
-
Grubość opaski
-
Ząbkowanie
-
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
-
Gatunek materiału
-
Gatunek materiału
-
Fluorescencyjne
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Min. wytrzymałość na rozciąganie
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zakres temperatur dla montażu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zakres temperatur dla montażu
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Model wykrywalny
-
Zamknięcie opaski
-
Zamknięcie opaski
-
Z polem tekstowym
-
Odporność na promienie UV ASTM D6779
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Obszar nadruku
-
Możliwość rozpięcia
-
Certyfikat VG
-
Certyfikat MIL
-
Zakres temperatur pracy
-
Zakres temperatur pracy
-
Zakres temperatur pracy
-
Certyfikat UL
-
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Wyposażony w drzwi lub osłonę
-
Opaski kablowe odpowiednie dla
PKWiU 27.12.40.0
LCS:ORGANIZER QF-2 K.KROS
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LCS:ZNACZNIKI PATCH C. 200SZT
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 150MM ZIELONA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 300MM CZARNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 300MM CZERWONA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 300MM ZIELONA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 180MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 225MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 320MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 150MM CZARNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS OPASKA WIELOKROTNA 150MM CZERWONA
Cena bez VAT