-
Konfiguracja elementów
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Kanał instalacyjny
-
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Kategoria
-
Kierunek wylotu
-
Kierunek wylotu
-
Montaż natynkowy
-
Sposób montażu
-
Z polem tekstowym
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Odizolowane połączenia uziemiające
-
Montaż podtynkowy
-
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z gniazdami/złączami
-
Do liczby gniazd/złączy
-
Kodowanie kolorem
-
Gniazda ekranowane
-
Gniazda ekranowane
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Średnica otworu montażowego
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Typ przepustu
-
Rozstaw punktów mocowania - w pionie
-
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie
-
Uchwyt na kabel
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
M45: 2M 1XRJ45 KAT. 6A STP BIAŁE 45°
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 2M 1XRJ45 KAT. 6A UTP BIAŁE 45°
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 1M 1XRJ45 KAT. 6A UTP BIAŁE Z ZIELONĄ KLAPKĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 1M 1XRJ45 KAT. 6A UTP BIAŁE Z POMARAŃCZOWĄ KLAPKĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 1M 1XRJ45 KAT. 6A UTP BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45:1M 1XRJ45 KAT6A STP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 2M 1XRJ45 KAT. 6A UTP BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45:2M 1XRJ45 KAT6A STP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 1M 1XRJ45 KAT. 6A STP ANTYBAKTERYJNE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 2M 1XRJ45 KAT. 6A UTP BIAŁE Z CZERWONĄ KLAPKĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45:2M 1XRJ45 KAT6A STP BLOK.
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 1M 1XRJ45 KAT. 6A UTP ALU
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 2M 1XRJ45 KAT. 6A UTP ALU
Cena bez VAT