KEYSTONE: Gniazdo RJ 45 kat. 6A UTP

Charakterystyka ogólna

System okablowani LCS²
kategoria 6A - gniazda RJ45- Gniazda ze złączem LCS² do szybkiego zarabiania za pomocą zintegrowanego zacisku
- Można do nich podłączać kable jednożyłowe AWG 22 do 26 i kable wielożyłowe (linka) AWG 26
- Styki oznaczone kodem dwukolorowym i cyframi sekwencji 568 A i B
- Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568

Parametry produktu

Gniazda RJ 45 kat. 6A
- Keystone UTP
- ekran metalowy 360°
- Szybki montaż dzięki zintegrowanym zaciskom

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się