Okablowanie strukturalne LCS³

Okablowanie strukturalne LCS³ zapewnia wysokie i niezmienne parametry przesyłu danych. LCS³ idealnie współpracuje z innymi produktami Legrand z zakresu prowadzenia instalacji (kanałami i listwami kablowymi, kolumnami, blokami biurowymi oraz puszkami podłogowymi). Zapewnia to duże możliwości dostosowania sieci okablowania strukturalnego do specyfiki obiektów i potrzeb użytkowników.

Panele krosowe Cu/FO

Jedną z najważniejszych cech paneli krosowych LCS3 jest swobodne mieszanie technologii Cu oraz FO co sprawia, że LCS3 jest wyjątkowo elastycznym i skalowalnym systemem. Panele FO w wykonaniu Ultra HD (wysokiej gęstości) posiadają do 144 złączy LC w panelu 1U. Z kolei specjalnie zaprojektowane złącza RJ45 pozwalają na błyskawiczny i beznarzędziowy montaż w panelu znacząco skracając czas wykonania okablowania.

Szafy Linkeo LAN oraz DC

Szafy serii Linkeo zarówno do sieci LAN jak i Data Center zapewniają wysoką elastyczność montażu, łatwą organizację okablowania oraz osprzętu. Odpowiednio perforowane otwory pozwalają na łatwe doprowadzenie okablowania oraz zapewniają właściwą wentylacje wewnątrz szafy. W ofercie szaf dedykowanych Data Center znajdują się akcesoria umożliwiające zabudowanie chłodnego korytarza wraz z kontrolą dostępu dla niepożądanych osób. Szeroka gama akcesoria pozwala dostosować szafy Linkeo do indywidualnych potrzeb inwestora.

Okablowanie światłowodowe

Okablowanie światłowodowe LCS³ umożliwia szybkie wykonywanie wysokiej jakości połączeń w ciągu zaledwie 3 minut dzięki fabrycznie wypolerowanym włóknom. Zastosowanie szuflad światłowodowych LCS³ to wygodny sposób na wykonanie i późniejsze adaptacje sieci.

Okablowanie miedziane

Kable systemu LCS3 zostały wykonane z czteroparowej skrętki o impedancji 100 Ohm. Dostępne są w wersji ekranowanej oraz nieekranowanej, w powłoce PCW lub LS0H. Kable, podobnie jak pozostałe elementy systemu LCS3, posiadają certyfikaty niezależnych laboratoriów 3P.

Bloki zasilające PDU

Bloki zasilające PDU zapewniają niezawodną dystrybucję zasilania w szafach teleinformatycznych instalowanych zarówno w centrach danych jak i w sieciach lokalnych. Wysoka jakość wykonania, gniazda różnych standardów oraz zgodność z obowiązującymi normami umożliwiają szeroki i różnorodny zakres zastosowań bloków zasilających.

Gniazda RJ 45

Gniazda RJ45 systemu LCS3 zaprojektowano tak, aby połączenia były wykonywane bez użycia specjalnych narzędzi. Unikalnym produktem są gniazda ze specjalnym zamkiem, który zabezpiecza przed niepożądanym podłączeniem do gniazda. Dostępne jest również specjalne gniazdo z kablem zwijanym o długości 0,9m. Rozwiązanie to pozwala utrzymać porządek i zapobiega uszkodzeniu kabla przyłączeniowego.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się