Wtyczki, rozgałęźniki, przedłużacze

Nową gamę przedłużaczy, rozgałęźników, wtyczek i gniazd wtyczkowych przenośnych cechuje wysoka estetyka, jakość oraz niespotykane na rynku rozwiązania funkcjonalne, ułatwiające zarówno montaż jak i codzienne użytkowanie. Dodatkowo unikalny, nowoczesny design i trwałość zapewniająca wieloletnią, bezawaryjną pracę.

Zobacz więcej

Przedłużacze i bloki przenośne wielogniazdowe

Oferta zawiera 33 przedłużacze wielogniazdowe zapewniające bezpieczeństwo i wygodę użytkowania:

  • przedłużacze standardowe wyposażone w 3, 4, 5, lub 6 gniazd, dostępne z przewodem 1,5m, 3m oraz w wersji bez przewodu. Dołączone akcesorium, po przykręceniu do podłoża pozwala zamontować przedłużacz do ściany lub mebla,
  • przedłużacze specjalne 'warsztatowe' wyposażone w jedno lub 2 gniazda z zatyczkami gumowymi, o długości 10m. Posiadają stopień ochrony IP 44 oraz odporność mechaniczną IK 08. Uzupełnieniem oferty jest przedłużacz trójdzielny wyposażony w przewód przyłączeniowy zakończony wtyczką 'uni-schuko' oraz trzy rozgałęzienia zakończone gniazdami 2P+Z. Posiada najwyższą odpornością na uderzenia (IK 10),
  • przedłużacze z obrotowym korpusem i podświetlanym wyłącznikiem, wyposażone w 3, 4, 5, lub 6 gniazd. Dostępne z przewodem 1,5m, 3m oraz w wersji bez przewodu. Skrajne gniazdo w przedłużaczach jest oddalone od sąsiedniego, aby podłączenie np. zasilacza nie ograniczało dostępu do sąsiedniego gniazda. Możliwość obrócenia korpusu pozwala uniknąć naprężeń przewodów, które można dodatkowo spiąć specjalną opaską dostarczaną w komplecie. Otwory w podstawie pozwalają na zamontowanie przedłużacza do podłoża. W ofercie znajdują się również 4 i 6 gniazdowe przedłużacze z zabezpieczeniem przed przepięciem lub przetężeniem,
  • przedłużacz z przyciskami wypychającymi wtyczki, wyposażony w przewód 1,5m, zakończony wtyczką z uchwytem. Posiada gniazda z przesłonami styków, wyłącznik oraz miejsce na schowanie nadmiaru przewodu,
  • przedłużacze zwijane wyposażone w 4 gniazda 2P+Z z zabezpieczeniem termicznym. Dostępne w wersji z przewodem o długości 10m i 15m. Wygodna rączka ułatwia przenoszenie i obsługę, jak również może służyć do zawieszenia przedłużacza na haku.

Rozgałęźniki wtyczkowe

Wśród różnych modeli dostępne są:

  • płaskie rozgałęźniki 4x2P wyposażone w 4 wyjścia boczne dla płaskich wtyczek. Mała głębokość pozwala zminimalizować dystans pomiędzy meblem a ścianą,
  • rozgałęźniki podwójne 2P+Z z przyciskami wypychającymi wtyczki,
  • rozgałęźniki potrójne 2P+Z białe lub transparentne,
  • rozgałęźniki podwójne (pionowe) i potrójne (poziome) 2P+Z, które kolorystyką oraz kształtem nawiązują do linii wzorniczej przedłużaczy. Gniazda wyjściowe zostały zorientowane tak, aby zapewnić dostęp do wszystkich gniazd, na przykład przy podłączeniu zasilaczy,
  • gumowy rozgałęźnik podwójny 2P+Z o stopniu ochrony IP44 wyposażony w zatyczki gniazd wyjściowych. Może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest wyższa szczelność.

Wtyczki i gniazda przenośne wtyczkowe

Łatwe odłączenie dzięki uchwytom i pierścieniom, mała głębokość umożliwiająca podłączenie bez konieczności odsuwania mebli daleko od ścian, obrotowe wyjście przewodu zapobiegające jego przełamywaniu lub mechanizm dźwigni ułatwiający odłączenie, to unikalne zalety różnych modeli wtyczek. Dostępna jest również specjalna gama wtyczek i gniazd przenośnych o zwiększonej szczelności i odporności mechanicznej.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się