-
Napięcie znamionowe
-
Kształt korpusu
-
Przekrój poprzeczny przewodu
-
Kształt korpusu
-
Liczba jednostek
-
Liczba faz
-
Prąd znamionowy
-
Przezroczysty
-
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
-
Liczba gniazdek CEE 7/1 (bez styku ochronnego)
-
Nadruk/symbol
-
Materiał
-
Styk ochronny
-
Materiał
-
Znamionowy przekrój żyły
-
Liczba gniazd Euro
-
Strumień świetlny
-
Model zamykany
-
Zawiera źródło światła
-
Liczba gniazd Euro
-
Gatunek materiału
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Barwa światła
-
Gatunek materiału
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
-
Kierunek wprowadzenia wtyczki
-
Kierunek wprowadzenia wtyczki
-
Liczba gniazd niskotemperaturowych
-
Długość
-
Obrotowe
-
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj połączenia
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Ochrona nadprądowa
-
Z czujnikiem światła
-
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
-
Sposób montażu
-
Połączenie 1
-
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
-
Z czujnikiem ruchu
-
Liczba portów USB-A
-
Do bolca ochronnego
-
Połączenie 2
-
Liczba żył
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba portów USB-C
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Materiał powłoki zewnętrznej
-
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)
-
Źródło światła
-
Liczba gniazd typu P11 (Włochy)
-
Kolor powłoki/izolacji
-
Odporność temperaturowa
-
Liczba gniazd typu P17 (Włochy)
-
Szerokość osprzętu
-
Liczba gniazd typu P30 (Włochy)
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Wysokość osprzętu
-
Liczba gniazd typu NEMA
-
Głębokość osprzętu
-
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
-
Liczba biegunów
-
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
-
Z repeaterem WLAN
-
Z przewodem ochronnym
-
Przewód spiralny
-
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Wykończenie powierzchni
-
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wyłącznik różnicowoprądowy
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Z wyłącznikiem (na kablu)
-
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
-
Ze zdalnym sterowaniem
-
Kolor metaliczny
-
Z pokrywą uchylną
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Liczba innych gniazd
-
Kolor obudowy
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Rodzaj podłączenia sieciowego
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Liczba złączy USB
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Maksymalna moc obciążenia
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Z pokrywą
-
Z pokrywą
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Przybliżona średnica zewnętrzna
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Długość przewodu zasilającego
-
Obrócona wkładka centralna
-
Rodzaj wtyku
-
Kątowo obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Z gniazdem wtykowym
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Złącze USB
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P - 2,5A - PLASTIKOWE - BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - BIAŁE - Z PIERŚCIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - SZARE- Z PIERŚCIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - CZARNE- Z PIERŚCIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - AUTOZACISKI I DŁAWIK
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE - ZATYCZKA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - WSKAŹNIK NAPIĘCIA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - BLOKADA WTYCZEK
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - BIAŁE - PROSTE WYJŚCIE PRZEWODU.
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ (GNIAZDO PRZENOŚNE) 1X2P+Z - BEZ PRZEWODU
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ GUMOWY ROZGAŁĘŹNY 1/3X2P+Z - 0,8M -CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 2X2P+Z IP44 - 10M - CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 1X2P+Z IP44 - 10M - CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ROZGAŁĘŹNIK 2X2P+Z Z ZATYCZKAMI IP44 - CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ROZGAŁĘŹNIK 2X2P+Z Z PRZYCISKAMI DO ODŁĄCZENIA WTYCZEK
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - PROSTE WYJŚCIE PRZEWODU.
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - BOCZNE WYJŚCIE PRZEWODU.
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - Z PIERŚCIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - SZARA- Z PIERŚCIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - CZARNA- Z PIERŚCIENIEM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA GUMOWA 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - AUTOZACISKI I DŁAWIK
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA GUMOWA 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
WTYCZKA 2P+Z - 16A - PLASTIKOWA - BIAŁA - OBROTOWA
Cena bez VAT