-
Kształt korpusu
-
Przekrój poprzeczny przewodu
-
Przekrój poprzeczny przewodu
-
Przezroczysty
-
Prąd znamionowy
-
Materiał
-
Liczba gniazd Euro
-
Gatunek materiału
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
-
Liczba gniazd niskotemperaturowych
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Sposób montażu
-
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
-
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)
-
Liczba gniazd typu P11 (Włochy)
-
Liczba gniazd typu P17 (Włochy)
-
Oznaczenie NEMA
-
Liczba gniazd typu NEMA
-
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
-
Wykończenie powierzchni
-
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
-
Wyłącznik różnicowoprądowy
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)
-
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Liczba innych gniazd
-
Liczba złączy USB
-
Liczba złączy USB
-
Z pokrywą
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Długość przewodu zasilającego
-
Długość przewodu zasilającego
-
Długość przewodu zasilającego
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Obowiązkowy neutralny
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PIONOWY, OBROTOWY, 4X2P+Z, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 2.0 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 4X2P+Z, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 3X2P+Z, USB A+C, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 5X2P+Z, USB A+C, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 4X2P+Z, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 3X2P+Z, USB A+C, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 5X2P+Z, USB A+C, Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 4X2P+Z, ZE WSKAŹNIKIEM OBCIĄŻENIA, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, ZE WSKAŹNIKIEM OBCIĄŻENIA, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 3X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 3X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 4X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 4X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 5X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 5X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.0 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 3X2P+Z, Z PRZEWODEM 3.0 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 4X2P+Z, Z PRZEWODEM 3.0 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 4X2P+Z, Z PRZEWODEM 3.0 METRA 3X1.5 MM2 - CZARNY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 5X2P+Z, Z PRZEWODEM 3.0 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, Z PRZEWODEM 3.0 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
Cena bez VAT