NYLBLOC LISTWA ZACISKOWA 12P 25 MM2 CZARNA
ZŁĄCZ
Legrand
NYLBLOC LISTWA ZACISKOWA 12P 25 MM2 CZARNA
REF. 034219
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060342197
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
76,95 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Tak |
---|---|
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Sposób montażu | Inne |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | Inne |
---|---|
Wymagana płytka zamykająca | Nie |
Kolor | Czarny |
Przezroczysty | Nie |
Dokumentacja
6 dokumenty
Certyfikat
VDE-40018574
(0.88 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/000810
(0.33 Mo)
Certyfikat
NF-650672A
(0.18 Mo)
Certyfikat
KEMA-2171325.02
(0.77 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
IMQ-EN645
(0.6 Mo)
WYBIERZ