Skip to main content
Logo print

MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 24V - 60W

AS300 Legrand

MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 24V - 60W

REF. 146723 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3414970971586
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
515,99 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj napięcia zasilającego AC/DC
Napięcie wyjściowe 1 21.6-29 V
Maksymalny prąd wyjściowy 1 2.5 A
Zakres nastawy napięcia wyjściowego Tak
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1 24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1 2.5 A
Odporność na zwarcie Tak
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz 100-240 V
Stabilizowane napięcie wyjściowe Tak
Moc wyjściowa 60 W
Stabilizowany Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie Tak
Możliwość montażu na ścianie Nie
Wersja modułowa Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
Możliwość montażu bezpośredniego Nie
Szerokość 52.5 mm
Wysokość 90 mm
Głębokość 54.5 mm
Do układów bezpieczeństwa Tak
Zakres temperatury pracy -30-45 °C
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Kierunek zasilania Od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Przekrój zacisków 2.5-2.5 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE09915AA-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Dane techniczne
F02467EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
146712.dwg dwg (0.1 Mo)
1 dokument
Certyfikat