ZASILACZ MODUŁOWY 24V 21.5W 0.9A
AS300
Legrand
ZASILACZ MODUŁOWY 24V 21.5W 0.9A
REF. 413108
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245064131087
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
796,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC 1 | 24-24 V |
Maksymalny prąd wyjściowy 1 | 0.9 A |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Nie |
Odporność na zwarcie | Nie |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 215-245 V |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 215-245 V |
Stabilizowane napięcie wyjściowe | Tak |
Pobór mocy | 10.4 VA |
Moc wyjściowa | 21.5 W |
Stabilizowany | Tak |
---|---|
Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk śrubowy/sprężynowy |
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Nie |
Wersja modułowa | Tak |
Możliwość montażu bezpośredniego | Nie |
Szerokość | 89 mm |
Wysokość | 95 mm |
Głębokość | 66 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ