ZASILACZ MODUŁOWY 24V 12W 0.5A

Charakterystyka ogólna

Zasilacze modułowe AC, jednofazowe
- Klasa ochronności II
- Dwa równoległe wyjścia
- Zabezpieczone przed przeciążeniami i zwarciami
- Zgdone z wymaganiami norm IEC/EN 61558-2-6, 61131-2, 60204 oraz 60349-1
- Zgodne z wymaganiami instalacji w obiektach użyteczności publicznej

Parametry produktu

Modułowy zasilacz jednofazowy
- Wyposażony w okienko umożliwiające opis zasilacza
- Montaż na szynie TH35
- Zasilacz całkowicie obudowane materiałem izolacyjnym
- Napięcie pierwotne: 230 V~ +/- 15 V~
- Napięcie wtórne: 24 V DC
- Moc: 12 W
- Prąd znamionowy: 0,5 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 5

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się