Skip to main content
Logo print

MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR324 12/24V 24VA

AS300 Legrand

MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR324 12/24V 24VA

REF. 413093 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3245064130936
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
347,29 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie pierwotne 230 V
Napięcie wtórne 1 24 V
Napięcie wtórne 2 12 V
Prąd strony wtórnej 1 1.5 A
Maksymalna moc wyjściowa 18 W
Maksymalny prąd wyjściowy 24 A
Rodzaj transformatora Typowy transformator dzwonkowy
Montaż natynkowy Tak
Montaż podtynkowy Tak
Wersja modułowa Tak
Długość 72 mm
Szerokość 66 mm
Wysokość 84 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
Ochrona przeciwzwarciowa Tak
Ochrona termiczna Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01391EN-02.pdf pdf (0.23 Mo)
1 dokument
Certyfikat
NF-659068A (0.76 Mo)