MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR323 12/8V 24VA
AS300
Legrand
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR323 12/8V 24VA
REF. 413092
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245064130929
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
336,67 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie pierwotne | 230 V |
---|---|
Napięcie wtórne 1 | 12 V |
Napięcie wtórne 2 | 8 V |
Maksymalna moc wyjściowa | 24 W |
Rodzaj transformatora | Typowy transformator dzwonkowy |
Montaż natynkowy | Tak |
Montaż podtynkowy | Tak |
Wersja modułowa | Tak |
Długość | 72 mm |
---|---|
Szerokość | 66 mm |
Wysokość | 84 mm |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
Ochrona przeciwzwarciowa | Tak |
Ochrona termiczna | Tak |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ