MODULOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA  TR316 12/24 16VA

Charakterystyka ogólna

Transformatory modułowe 
- Zgodne z normą IEC 61558-2-6 oraz IEC 61558-2-8

Parametry produktu

Modułowy transformator bezpieczeństwa:
- Uzwojenia pierwotne posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe. W przypadku przeciążenia, automatycznie wyłączają się i pozwalają na ostygnięcie transformatora przed ponownym załączeniem.
- Wyposażony w okienko umożliwiające opis transformatora
- Montaż na szynie TH35 lub wkrętami do powierzchni płaskiej
- Transformatory całkowicie obudowane materiałem izolacyjnym
- Napięcie pierwotne: 230 V~
- Napięcie wtórne: 12 lub 24 V~
- Moc: 16 VA
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4 

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się