Transformatory bezpieczeństwa i dzwonkowe

Transformatory modułowe na wspornik TH 35, obniżające napięcie zasilania do wartości bezpiecznej. Wykorzystywane do zasilania dzwonków, brzęczyków, gongów, domofonów, urządzeń sterowania. Uzwojenia pierwotne każdego z transformatorów posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe. Transformatory posiadają stopień ochrony IP20.
Transformatory dzwonkowe: napięcie pierwotne – 230 V AC, napięcie wtórne – 8, 12 lub 24 V AC.
Transformatory bezpieczeństwa: napięcie pierwotne – 230 V AC, napięcie wtórne – 12 lub 24 V AC, moc: 16, 25, 40 lub 63 VA.
Zasilacze modułowe impulsowe DC

Zasilacze modułowe, jednofazowe, impulsowe DC
- Zgodne z normami IEC/EN 60950-1, EN 55022 klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 i EN 61204-3
- Klasa ochronności: II
- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
- Wskaźnik obecności napięcia wyjściowego
- Potencjometr nastawy napięcia wyjściowego na froncie urządzenia
- Wbudowane zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
- Montaż na wsporniku TH35
- Pobór mocy bez obciążenia
- Napięcie wejściowe: 100 do 240 V~