WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 6,3 A
WKLAD
Legrand
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 6,3 A
REF. 010263
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060102630
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
7,98 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 5 mm |
---|---|
Rozmiar | 5x20 mm |
Rodzaj napięcia | AC |
Głębokość | 20 mm |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Charakterystyka | Inne |
Prąd znamionowy | 6.3 A |
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne |
Zakres częstotliwości pracy | 50-60 Hz |
---|---|
Zdolność łączeniowa | 1.5 kA |
Charakterystyka wyzwalania | H |
Strata mocy przy prądzie znamionowym | 3.2 W |
Model | Bezpiecznik ceramiczny |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ