PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA SP51 1P
PODST
Legrand
PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA SP51 1P
REF. 021501
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060215019
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
117,95 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 400 V |
---|---|
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dla rozmiaru bezpiecznika | 14x51 mm |
Liczba biegunów | 1 |
---|---|
Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ