Skip to main content
Logo print

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA BIEGUN N RB 304

PODST Legrand

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA BIEGUN N RB 304

REF. 005804 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060058043
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
49,67 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe 500 V
Sposób montażu Szyna DIN
Dla rozmiaru bezpiecznika 10x38 mm
Liczba biegunów 1
Jednocześnie rozłączany biegun N Nie
Stopień ochrony (IP) IP20

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FA222CEN_03.pdf pdf (0.8 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-149-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)