Skip to main content
Logo print

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 3P+N 10 X 38 RB 348

PODST Legrand

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 3P+N 10 X 38 RB 348

REF. 005848 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060058487
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
193,20 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe 500 V
Sposób montażu Szyna DIN
Dla rozmiaru bezpiecznika 10x38 mm
Liczba biegunów 3
Jednocześnie rozłączany biegun N Tak
Stopień ochrony (IP) IP20

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FA222CEN_03.pdf pdf (0.8 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
005848.dwg dwg (0.08 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-149-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)