Skip to main content
Logo print

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1P+N 5 X 20 RB 302

PODST Legrand

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1P+N 5 X 20 RB 302

REF. 005802 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060058029
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
87,09 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe 250 V
Sposób montażu Szyna DIN
Dla rozmiaru bezpiecznika Inne
Liczba biegunów 1
Jednocześnie rozłączany biegun N Tak
Stopień ochrony (IP) IP20

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
fa220ben.pdf pdf (0.37 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
005808.dwg dwg (0.06 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-149-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)